Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| ความหนา | 1.0 mm |
| ความหนา | 0.039 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.244 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 19.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.748 in |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M6 |
| ความลึกรู | 0.106 in |
| ความลึกรู | 2.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 18.0 - 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 0.709 - 0.787 in |
| ความสูงโดยรวม | 8.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.315 in |
| ความสูง | 8.0 mm |
| ความสูง | 0.315 in |