Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 5.726 ฿ |
| 1000 - 3999 | 5.443 ฿ |
| 4000 + | 5.169 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.244 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 6.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 28.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1.102 in |
| ความลึกรู | 3.3 mm |
| ความลึกรู | 0.13 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 27.0 - 29.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 1.063 - 1.142 in |
| ความสูงโดยรวม | 11.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.433 in |