Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| ความหนา | 0.039 in |
| ความหนา | 1.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.327 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1.26 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 32.0 mm |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M8 |
| ความลึกรู | 3.4 mm |
| ความลึกรู | 0.134 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 30.0 - 34.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 1.181 - 1.339 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.472 in |
| ความสูง | 12.0 mm |
| ความสูง | 0.472 in |