Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 แหวนรองอาน - ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm | 1.181 - 1.339 in

แหวนรองอานนี้ผลิตจากไนลอนสีดำ และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในระหว่างการประกอบโครงสร้างกรอบท่อ วงแหวนสามารถรองรับท่อกลม และยึดไว้ในตำแหน่งที่ต้องการโดยจำกัดการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
รหัสรายการ:

102033059901

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.665 ฿
1000 - 3999 7.28 ฿
4000 + 6.918 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

766.50 ฿

100 x 7.665 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
รูปทรงแหวนรอง โค้งมน
ประเภทแหวนรอง แหวนรองอาน
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.0 mm
ความลึกรู 3.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ 30.0 - 34.0 mm
ความสูงโดยรวม 12.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา