| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 14.523 ฿ |
| 500 - 1999 | 13.80 ฿ |
| 2000 + | 13.108 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| รูปทรงแหวนรอง | โค้งมน |
| ประเภทแหวนรอง | แหวนรองอาน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.409 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1.575 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 40.0 mm |
| ความลึกรู | 5.0 mm |
| ความลึกรู | 0.197 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 1.969 - 2.362 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่เข้ากันได้ | 50.0 - 60.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.472 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ