Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497752

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
35 - 69 96.2947 ฿
70 - 699 91.4806 ฿
700 + 86.9075 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 35

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 35

ราคารวมทั้งหมด:

3,370.31 ฿

35 x 96.2947 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง Threaded
การกำหนดทิศทาง ตัวผู้ - ตัวเมีย
ขนาดเกลียว M6
Male thread length 20.0 mm
Female thread length 6.0 mm
ความสูงฐาน 20.0 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา