Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
205.0328 ฿ - 227.1802 ฿ 270 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวผู้
25.0 mm
187.7754 ฿ - 208.0578 ฿ 665 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
20.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 109 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวผู้
20.0 mm
160.4838 ฿ - 177.8171 ฿ 200 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
20.0 mm
15.0 mm
123.3142 ฿ - 136.632 ฿ 23235 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
15.0 mm
173.7213 ฿ - 192.4868 ฿ 3400 มีในสต็อก
M6
ตัวเมียกับตัวผู้
20.0 mm
77.5515 ฿ - 85.9349 ฿ 68 มีในสต็อก
6-32
ตัวเมียกับตัวผู้
50.0 mm
101.8271 ฿ - 107.1855 ฿ 1640 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1530-M4

ช่วงราคา
227.1802 ฿ - 205.0328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 57.0 mm | 2.244 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DAA-2520-M6

ช่วงราคา
208.0578 ฿ - 187.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1515-M4

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 52.0 mm | 2.047 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DAA-2515-M6

ช่วงราคา
177.8171 ฿ - 160.4838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DAA-15-8-M4

ช่วงราคา
136.632 ฿ - 123.3142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
192.4868 ฿ - 173.7213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
การยึดกันการสั่นสะเทือน - กลม ; ; ขนาดเกลียว 6-32

QM1T

ช่วงราคา
85.9349 ฿ - 77.5515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    6-32
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
การยึดกันการสั่นสะเทือน - กลม ; ; ขนาดเกลียว M6

QM8

ช่วงราคา
107.1855 ฿ - 101.8271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm