ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.5515 ฿ - 85.9349 ฿ | 5288 มีในสต็อก |
6-32
|
ตัวเมียกับตัวผู้
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
74.8076 ฿ - 82.8921 ฿ | 80 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
196.5335 ฿ - 217.7618 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
56.5463 ฿ - 62.6542 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
138.2516 ฿ - 153.1846 ฿ | 40 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
61.4452 ฿ - 68.0796 ฿ | 54 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
81.6964 ฿ - 90.5169 ฿ | 40 มีในสต็อก |
M5
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
193.8654 ฿ - 214.8127 ฿ | 21 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
108.1938 ฿ - 119.8832 ฿ | 70 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
66.4778 ฿ - 73.6566 ฿ | 58 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
193.8878 ฿ - 214.8305 ฿ | 57 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,163.5674 ฿ - 1,289.273 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
193.8878 ฿ - 214.8305 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
125.6699 ฿ - 139.2465 ฿ | 45 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
259.0003 ฿ - 286.988 ฿ | 58 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
92.8236 ฿ - 102.8533 ฿ | 1375 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
81.8748 ฿ - 90.7222 ฿ | 96 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
132.2775 ฿ - 146.5636 ฿ | 14627 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
89.4238 ฿ - 99.0832 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
56.7114 ฿ - 62.8372 ฿ | 1926 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ