ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.4778 ฿ - 73.6566 ฿ | 6270 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
54.03 ฿ - 59.8657 ฿ | 15460 มีในสต็อก |
M5
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
196.5335 ฿ - 217.7618 ฿ | 126 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
107.5335 ฿ - 119.156 ฿ | 86 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
138.1624 ฿ - 153.0864 ฿ | 61 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
291.7217 ฿ - 323.234 ฿ | 48 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
61.579 ฿ - 68.2268 ฿ | 558 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
205.0328 ฿ - 227.1802 ฿ | 270 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวผู้
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
188.1947 ฿ - 208.5218 ฿ | 8325 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
187.7754 ฿ - 208.0578 ฿ | 665 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้กับตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
166.6274 ฿ - 184.6299 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
97.9946 ฿ - 108.5775 ฿ | 7755 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
51.3798 ฿ - 56.93 ฿ | 217 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,429.1888 ฿ - 1,583.5869 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M16
|
ตัวผู้ - ตัวเมีย
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
251.835 ฿ - 279.0463 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
ตัวผู้
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40.9352 ฿ - 45.3611 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
ตัวผู้
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,023.4732 ฿ - 1,134.045 ฿ | 525 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,170.0546 ฿ - 1,296.4607 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M16
|
ตัวผู้
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
41.4527 ฿ - 45.9277 ฿ | 12258 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ