ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | การกำหนดทิศทาง | ความสูงฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.8679 ฿ - 54.1415 ฿ | 3549 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวผู้
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
40.5292 ฿ - 44.906 ฿ | 89 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
476.9317 ฿ - 528.4542 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวเมีย
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ | 133 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวผู้
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
166.6274 ฿ - 184.6299 ฿ | 70 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,023.4732 ฿ - 1,134.045 ฿ | 55 มีในสต็อก |
M10
|
ตัวผู้
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
103.0273 ฿ - 114.159 ฿ | 138 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
152.6313 ฿ - 169.1214 ฿ | 155 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
205.0328 ฿ - 227.1802 ฿ | 270 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวผู้
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
64.2604 ฿ - 71.2071 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
ตัวเมีย
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
97.9946 ฿ - 108.5775 ฿ | 4170 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวผู้
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
44.268 ฿ - 49.0553 ฿ | 84 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวผู้
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
153.3452 ฿ - 169.9111 ฿ | 663 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมีย
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
51.3798 ฿ - 56.93 ฿ | 217 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
174.9304 ฿ - 193.8342 ฿ | 40 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมีย
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
43.7772 ฿ - 48.5065 ฿ | 660 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมีย
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
76.8466 ฿ - 85.1452 ฿ | 4015 มีในสต็อก |
M6
|
ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
46.4809 ฿ - 51.5002 ฿ | 1848 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมีย
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
156.9457 ฿ - 173.8998 ฿ | 69852 มีในสต็อก |
M4
|
ตัวเมียกับตัวเมีย
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
110.5763 ฿ - 122.5245 ฿ | 100 มีในสต็อก |
M8
|
ตัวเมีย
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ