Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
117 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
66.4778 ฿ - 73.6566 ฿ 6270 มีในสต็อก
M6
ตัวเมียกับตัวเมีย
35.0 mm
40.0 mm
48.9884 ฿ - 54.2798 ฿ 1056 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้ - ตัวเมีย
10.0 mm
54.03 ฿ - 59.8657 ฿ 15460 มีในสต็อก
M5
ตัวผู้กับตัวผู้
30.0 mm
30.0 mm
196.5335 ฿ - 217.7618 ฿ 126 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้กับตัวผู้
10.0 mm
15.0 mm
107.5335 ฿ - 119.156 ฿ 86 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้ - ตัวเมีย
25.0 mm
138.1624 ฿ - 153.0864 ฿ 61 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้ - ตัวเมีย
30.0 mm
291.7217 ฿ - 323.234 ฿ 48 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
15.0 mm
61.579 ฿ - 68.2268 ฿ 558 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวเมีย
30.0 mm
30.0 mm
205.0328 ฿ - 227.1802 ฿ 270 มีในสต็อก
M4
ตัวเมียกับตัวผู้
25.0 mm
188.1947 ฿ - 208.5218 ฿ 8325 มีในสต็อก
M8
ตัวเมีย
35.0 mm
40.0 mm
187.7754 ฿ - 208.0578 ฿ 665 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
15.0 mm
20.0 mm
166.6274 ฿ - 184.6299 ฿ 20 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้
35.0 mm
40.0 mm
97.9946 ฿ - 108.5775 ฿ 7755 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้
30.0 mm
25.0 mm
51.3798 ฿ - 56.93 ฿ 217 มีในสต็อก
M6
ตัวเมีย
15.0 mm
20.0 mm
1,429.1888 ฿ - 1,583.5869 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
ตัวผู้ - ตัวเมีย
70.0 mm
251.835 ฿ - 279.0463 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
ตัวผู้
45.0 mm
50.0 mm
40.9352 ฿ - 45.3611 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
ตัวผู้
10.0 mm
10.0 mm
1,023.4732 ฿ - 1,134.045 ฿ 525 มีในสต็อก
M10
ตัวผู้
50.0 mm
100.0 mm
1,170.0546 ฿ - 1,296.4607 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
ตัวผู้
35.0 mm
30.0 mm
41.4527 ฿ - 45.9277 ฿ 12258 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้
15.0 mm
10.0 mm
  • จาก 6
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497727

ช่วงราคา
73.6566 ฿ - 66.4778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

497744

ช่วงราคา
54.2798 ฿ - 48.9884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
59.8657 ฿ - 54.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in ; ขนาดเกลียว M8

497715

ช่วงราคา
217.7618 ฿ - 196.5335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497753

ช่วงราคา
119.156 ฿ - 107.5335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497754

ช่วงราคา
153.0864 ฿ - 138.1624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in ; ขนาดเกลียว M10

497716

ช่วงราคา
323.234 ฿ - 291.7217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497725

ช่วงราคา
68.2268 ฿ - 61.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DIA-1530-M4

ช่วงราคา
227.1802 ฿ - 205.0328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M8

497802

ช่วงราคา
208.5218 ฿ - 188.1947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 57.0 mm | 2.244 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DAA-2520-M6

ช่วงราคา
208.0578 ฿ - 187.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497779

ช่วงราคา
184.6299 ฿ - 166.6274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497776

ช่วงราคา
108.5775 ฿ - 97.9946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7755 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M6

497792

ช่วงราคา
56.93 ฿ - 51.3798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 96.0 mm | 3.78 in ; ขนาดเกลียว M16

497764

ช่วงราคา
1,583.5869 ฿ - 1,429.1888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้ - ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

497782

ช่วงราคา
279.0463 ฿ - 251.835 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

497766

ช่วงราคา
45.3611 ฿ - 40.9352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in ; ขนาดเกลียว M10

497785

ช่วงราคา
1,134.045 ฿ - 1,023.4732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 96.0 mm | 3.78 in ; ขนาดเกลียว M16

497786

ช่วงราคา
1,296.4607 ฿ - 1,170.0546 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497767

ช่วงราคา
45.9277 ฿ - 41.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    Threaded
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm