Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
500 - 4999 | 12.952 ฿ |
5000 - 19999 | 12.3051 ฿ |
20000 + | 11.6894 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวล็อคประกบยึด |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดเกลียวตัวเมีย |
วัสดุ | ไนลอน |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M4 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.315 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.374 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 9.5 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 7.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.276 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
รูปแบบ | 1 |