Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูพร้อมสลักเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและขาตั้งที่ไม่กัดกยางรองมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวสตัด | ขนาดเกลียว | รูปทรงฐาน | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.307 ฿ - 142.162 ฿ | 5741 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 128.307 ฿ - 142.162 ฿ | 8634 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 135.049 ฿ - 149.637 ฿ | 3562 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 136.993 ฿ - 151.79 ฿ | 7884 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 151.568 ฿ - 167.938 ฿ | 960 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 136.993 ฿ - 151.79 ฿ | 14707 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 169.051 ฿ - 187.315 ฿ | 229 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 125.337 ฿ - 138.872 ฿ | 2327 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
|
ยาง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 61.648 ฿ - 68.306 ฿ | 3450 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
|
ยาง
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 79.74 ฿ - 88.356 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
ยาง
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ