บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5706 ฿ - 280.9603 ฿ | 118 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 86.1312 ฿ - 86.1312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 69.8508 ฿ - 69.8508 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเทา
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 79.7065 ฿ - 79.7065 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 116.8672 ฿ - 116.8672 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 7 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 48.8411 ฿ - 48.8411 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 32.5429 ฿ - 32.5429 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 58.2685 ฿ - 58.2685 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18.8458 ฿ - 18.8458 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 23.0932 ฿ - 23.0932 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 47.1279 ฿ - 47.1279 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 61.1239 ฿ - 61.1239 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
| 76.4897 ฿ - 76.4897 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 45.1068 ฿ - 45.1068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 17.659 ฿ - 17.659 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21.2506 ฿ - 21.2506 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 179.1555 ฿ - 198.51 ฿ | 823 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 122.9528 ฿ - 136.235 ฿ | 13910 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 257.6039 ฿ - 285.4353 ฿ | 271 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ