บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 6 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 11 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
281.0228 ฿ - 311.384 ฿ | 309 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
292.7345 ฿ - 324.3583 ฿ | 249 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
122.9528 ฿ - 136.235 ฿ | 1141 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
122.9528 ฿ - 136.235 ฿ | 998 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวา
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
272.2379 ฿ - 301.6488 ฿ | 2306 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
253.5706 ฿ - 280.9603 ฿ | 12 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
86.1312 ฿ - 86.1312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
79.7065 ฿ - 79.7065 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
116.8672 ฿ - 116.8672 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 107 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
300.0381 ฿ - 332.4561 ฿ | 60 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
21.2506 ฿ - 21.2506 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
43.0411 ฿ - 43.0411 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
45.1068 ฿ - 45.1068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
17.659 ฿ - 17.659 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
18.4532 ฿ - 18.4532 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
355.4111 ฿ - 393.8076 ฿ | 10 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ