บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 11 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 458.7105 ฿ - 508.2655 ฿ | 178 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ทั่วไป
|
Screw On
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 272.2379 ฿ - 301.6488 ฿ | 5754 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw;Weld
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 375.6935 ฿ - 416.2807 ฿ | 7225 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 122.9528 ฿ - 136.235 ฿ | 11377 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวา
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 179.1555 ฿ - 198.51 ฿ | 823 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 232.7751 ฿ - 257.9206 ฿ | 257 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวา
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 214.6922 ฿ - 237.8836 ฿ | 3095 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 122.9528 ฿ - 136.235 ฿ | 13910 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 383.3853 ฿ - 424.8023 ฿ | 189 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 281.0228 ฿ - 311.384 ฿ | 1290 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 289.0314 ฿ - 320.2581 ฿ | 190 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 281.0228 ฿ - 311.384 ฿ | 931 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 7 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 200 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 257.6039 ฿ - 285.4353 ฿ | 271 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 674.4556 ฿ - 747.318 ฿ | 4750 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 442.5952 ฿ - 490.4146 ฿ | 1546 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Weld
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ