บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 11 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
458.7105 ฿ - 508.2655 ฿ | 178 มีในสต็อก |
สีดำ
|
ทั่วไป
|
Screw On
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 200 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
61.1239 ฿ - 61.1239 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
76.4897 ฿ - 76.4897 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
126.1517 ฿ - 126.1517 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
23.0932 ฿ - 23.0932 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
47.1279 ฿ - 47.1279 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
77.6809 ฿ - 77.6809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
355.4111 ฿ - 393.8076 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
38.1779 ฿ - 38.1779 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
43.7728 ฿ - 43.7728 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
83.5435 ฿ - 83.5435 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
253.5706 ฿ - 280.9603 ฿ | 310 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
273.5496 ฿ - 273.5496 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
43.0411 ฿ - 43.0411 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
45.1068 ฿ - 45.1068 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
17.659 ฿ - 17.659 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ