Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - ใส

กันชนกลม PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

462169

12482 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3038 - 30379 7.9193 ฿
30380 - 1215199 7.5223 ฿
1215200 + 7.1475 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3038

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3038

ราคารวมทั้งหมด:

24,058.83 ฿

3038 x 7.9193 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Clear
วัสดุเต็ม โพลียูรีเทน
วัสดุ PU
รูปทรง แบน
ปริมาณต่อแผ่น 98
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm
ปริมาณต่อกล่อง 3000
ความสามารถในการถอดออก ถาวร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา