Menu Search

กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 6.3 mm | 0.248 in ; สี - ใส

กันกันชนทรงกระบอก PU ใสแบบกาวในตัวแบบแผง
รหัสรายการ:

RBS-6

8435 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 + 3.2837 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

16,418.50 ฿

5000 x 3.2837 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Clear
วัสดุเต็ม Polyurethane;Rubber
วัสดุ PU;Rubber
รูปทรง ทรงกระบอก
ปริมาณต่อแผ่น 200
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.7 mm
ประเภทกาว Self Adhesive
ปริมาณต่อกล่อง 5000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา