Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกระบอกมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ สั่งซื้อ
8.9366 ฿ - 8.9366 ฿ 11585 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
8.8875 ฿ - 8.8875 ฿ 3080 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
9.3694 ฿ - 9.3694 ฿ 5246 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
2.8465 ฿ - 2.8465 ฿ 33 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
2.735 ฿ - 2.735 ฿ 40024 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
2.4003 ฿ - 2.4003 ฿ 357251 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
10.806 ฿ - 10.806 ฿ 211 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
3.2837 ฿ - 3.2837 ฿ 8435 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
22.1875 ฿ - 22.1875 ฿ 877 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
2.6859 ฿ - 2.6859 ฿ 20303 มีในสต็อก
ทรงกระบอก
Clear
PU;Rubber
7.1475 ฿ - 7.9193 ฿ 10 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
7.1475 ฿ - 7.9193 ฿ 12482 มีในสต็อก
แบน
Clear
PU
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 3018 มีในสต็อก
แบน
สีดำ
PU
3.5827 ฿ - 3.9753 ฿ 11410 มีในสต็อก
แบน
สีขาว
PU
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; สี - ใส

RBS-41

ช่วงราคา
8.9366 ฿ - 8.9366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    84
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.5 mm | 0.65 in ; ความสูงฐาน - 10.1 mm | 0.398 in ; สี - ใส

RBS-11

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.8875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    128
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงฐาน - 4.1 mm | 0.161 in ; สี - ใส

RBS-44

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 9.3694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 3.1 mm | 0.122 in ; สี - ใส

RBS-34

ช่วงราคา
2.8465 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    300
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - ใส

RBS-1

ช่วงราคา
2.735 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 1.6 mm | 0.063 in ; สี - ใส

RBS-5

ช่วงราคา
2.4003 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงฐาน - 3.1 mm | 0.122 in ; สี - ใส

RBS-24

ช่วงราคา
10.806 ฿ - 10.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    72
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 6.3 mm | 0.248 in ; สี - ใส

RBS-6

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 3.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 31.5 mm | 1.24 in ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; สี - ใส

RBS-72

ช่วงราคา
22.1875 ฿ - 22.1875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    32
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 4.8 mm | 0.189 in ; สี - ใส

RBS-35

ช่วงราคา
2.6859 ฿ - 2.6859 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20303 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - สีดำ

461241

ช่วงราคา
7.9193 ฿ - 7.1475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความสูงฐาน - 1.9 mm | 0.075 in ; สี - ใส

462169

ช่วงราคา
7.9193 ฿ - 7.1475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Clear
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    98
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีดำ

32435

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200
กันชนแบบกาว - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; สี - สีขาว

461239

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    แบน
  • ปริมาณต่อแผ่น
    200