Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
907830 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
9.5 mm
13197 มีในสต็อก
ใส
15.2 mm
46.0 mm
3950 มีในสต็อก
สีดำ
10.2 mm
22.3 mm
1239 มีในสต็อก
ใส
10.2 mm
22.3 mm
10310 มีในสต็อก
สีดำ
3.5 mm
12.7 mm
13 มีในสต็อก
สีดำ
15.2 mm
46.0 mm
198030 มีในสต็อก
ใส
3.5 mm
12.7 mm
462155 35 มีในสต็อก
ใส
1.9 mm
6.4 mm
20172 มีในสต็อก
ใส
2.2 mm
8.0 mm
8156 มีในสต็อก
ใส
5.7 mm
12.7 mm
632 มีในสต็อก
สีดำ
7.5 mm
20.5 mm
3039 มีในสต็อก
สีดำ
3.1 mm
10.0 mm
196035 มีในสต็อก
สีดำ
3.1 mm
12.7 mm
243235 มีในสต็อก
สีดำ
5.7 mm
12.7 mm
54622 มีในสต็อก
สีขาว
7.5 mm
20.5 mm
30528 มีในสต็อก
ใส
7.5 mm
20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 9.5 mm ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; PU;Rubber

RBS-35BK


ระดับสินค้าคงคลัง
907830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 45.7 mm ; ใส ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-30


ระดับสินค้าคงคลัง
13197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.4 mm ; สีดำ ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-17BK


ระดับสินค้าคงคลัง
3950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 22.4 mm ; ใส ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-17


ระดับสินค้าคงคลัง
1239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    22.3 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;ฝัง ; สีดำ

RBS-18BK


ระดับสินค้าคงคลัง
10310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 45.7 mm ; สีดำ ; ฝัง ; PU;Rubber

RBS-30BK


ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    46.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU;Rubber ;ฝัง ; ใส

RBS-18


ระดับสินค้าคงคลัง
198030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    ฝัง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 6.4 mm ; PU ;โดม ; ใส

462155


ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    6.4 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 8.0 mm ; ใส ; โดม ; PU

462156


ระดับสินค้าคงคลัง
20172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; ใส ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462164


ระดับสินค้าคงคลัง
8156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462171


ระดับสินค้าคงคลัง
632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; สีดำ ; โดม ; PU

461230


ระดับสินค้าคงคลัง
3039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    โดม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32426


ระดับสินค้าคงคลัง
196035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; สีดำ ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32427


ระดับสินค้าคงคลัง
243235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; สีขาว ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

32428


ระดับสินค้าคงคลัง
54622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; ใส ; สี่เหลี่ยมจัสตุรัส ; PU

462172


ระดับสินค้าคงคลัง
30528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.5 mm