Menu Search

บานพับด้านข้าง

มีในสต็อก

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง

บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย

  • วัสดุ: ทองเหลือง สังกะสีอัลลอยด์หล่อ เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: โครเมียมมันวาว ชุบโครมเมียม ผิวกระจก ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น สแตนเลส และชุบสังกะสี
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ และเงิน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จบ วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
41.658 ฿ - 41.658 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
28.0 mm
แผ่นสังกะสี
เหล็กกล้า
13.0 mm
23.0 mm
64.9207 ฿ - 64.9207 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
55.0 mm
แผ่นสังกะสี
เหล็กกล้า
23.0 mm
40.2 mm
บานพับแบบเปิดออกด้านข้าง - ความหนาของใบ : 13.0 mm | 0.512 in ความยาวโดยรวม : 28.0 mm | 1.102 in ความหนาโดยรวม : 13.0 mm | 0.512 in; สีเงิน

20035631

ช่วงราคา
41.658 ฿ - 41.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    28.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    13.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    23.0 mm
  • สี
    สีเงิน
บานพับเปิด - ความหนาของใบ : 13.0 mm | 0.512 in ความยาวโดยรวม : 55.0 mm | 2.165 in ความหนาโดยรวม : 23.0 mm | 0.906 in; สีเงิน

20034276

ช่วงราคา
64.9207 ฿ - 64.9207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    55.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    23.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.2 mm
  • สี
    สีเงิน