Menu Search

บานพับด้านข้าง

มีในสต็อก

เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง

บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย

  • วัสดุ: ทองเหลือง สังกะสีอัลลอยด์หล่อ เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: โครเมียมมันวาว ชุบโครมเมียม ผิวกระจก ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น สแตนเลส และชุบสังกะสี
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ และเงิน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จบ วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
198.4921 ฿ - 198.4921 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
76.5 mm
ไม่ตกแต่ง
สแตนเลส
16.0 mm
289.0358 ฿ - 289.0358 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
49.0 mm
กระจก
สแตนเลส
18.0 mm
16.0 mm
264.787 ฿ - 264.787 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
49.0 mm
กระจก
สแตนเลส
18.0 mm
18.0 mm
290.7223 ฿ - 290.7223 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
80.0 mm
ไม่ตกแต่ง
สแตนเลส
14.5 mm
12.0 mm
364.0309 ฿ - 364.0309 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
49.0 mm
กระจก
สแตนเลส
24.0 mm
24.0 mm
221.3266 ฿ - 221.3266 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
82.0 mm
ไม่ตกแต่ง
สแตนเลส
16.0 mm
13.2 mm
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 11.1 mm | 0.437 in ความยาวโดยรวม : 76.5 mm | 3.012 in ; ธรรมชาติ

20043285

ช่วงราคา
198.4921 ฿ - 198.4921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    11.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    76.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    Natural
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 10.0 mm | 0.394 in ความยาวโดยรวม : 49.0 mm | 1.929 in ความหนาโดยรวม : 18.0 mm | 0.709 in; ธรรมชาติ

20043148

ช่วงราคา
289.0358 ฿ - 289.0358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    Natural
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 16.0 mm | 0.63 in ความยาวโดยรวม : 49.0 mm | 1.929 in ความหนาโดยรวม : 18.0 mm | 0.709 in; ธรรมชาติ

20043155

ช่วงราคา
264.787 ฿ - 264.787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    18.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • สี
    Natural
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 10.0 mm | 0.394 in ความยาวโดยรวม : 80.0 mm | 3.15 in ความหนาโดยรวม : 14.5 mm | 0.571 in; ธรรมชาติ

20043278

ช่วงราคา
290.7223 ฿ - 290.7223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    Natural
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 16.0 mm | 0.63 in ความยาวโดยรวม : 49.0 mm | 1.929 in ความหนาโดยรวม : 24.0 mm | 0.945 in; ธรรมชาติ

20043179

ช่วงราคา
364.0309 ฿ - 364.0309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    24.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.0 mm
  • สี
    Natural
บานพับด้านข้าง - ความหนาของใบ : 10.0 mm | 0.394 in ความยาวโดยรวม : 82.0 mm | 3.228 in ความหนาโดยรวม : 16.0 mm | 0.63 in; ธรรมชาติ

20043315

ช่วงราคา
221.3266 ฿ - 221.3266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    82.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    16.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.2 mm
  • สี
    Natural