เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จบ | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 มีในสต็อก |
|
แผ่นโครม
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 8180 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย;เหล็กกล้า
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1100 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
พ่นสี
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.299 in
33.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.665 in
16.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.413 in
61.3 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.559 in
65.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.504 in
89.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.772 in
45.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.559 in
65.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.563 in
90.5 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
ผิวด้าน
|
สังกะสีอัลลอย
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.102 in
28.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.185 in
55.5 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.48 in
63.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ