Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เป็นบานพับด้านข้างแบบมั่นคงและหมุนได้ที่ออกแบบมาให้ยึดด้วยสกรู บานพับด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับงานระดับปานกลางและงานหนัก จึงทำให้มีความอเนกประสงค์สูง
บานพับเหล่านี้มีมุมหมุนที่มีความกว้าง 180 และ 270 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์มีบานพับทนทานสำหรับใช้กับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย บานพับอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่าอยู่ด้วย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | จบ | วัสดุ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.9758 ฿ - 54.9758 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.48 in
63.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 124.4206 ฿ - 124.4206 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 73.2907 ฿ - 73.2907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.72 in
43.7 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 64.9207 ฿ - 64.9207 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.165 in
55.0 mm
|
แผ่นสังกะสี
|
เหล็กกล้า
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
||
| 55.8994 ฿ - 55.8994 ฿ | 256 มีในสต็อก |
2.441 in
62.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 46.8602 ฿ - 46.8602 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 221.3266 ฿ - 221.3266 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.228 in
82.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 364.0309 ฿ - 364.0309 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 264.787 ฿ - 264.787 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.929 in
49.0 mm
|
กระจก
|
สแตนเลส
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 138.6576 ฿ - 138.6576 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 127.7624 ฿ - 127.7624 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.622 in
92.0 mm
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 92.2079 ฿ - 92.2079 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.165 in
55.0 mm
|
สแตนเลส
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 725.9692 ฿ - 804.3997 ฿ | 15860 มีในสต็อก |
3.15 in
80.0 mm
|
แผ่นโครม
|
ทองเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 290.7223 ฿ - 290.7223 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 141.3792 ฿ - 141.3792 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 37.9548 ฿ - 37.9548 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.654 in
42.0 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 281.0228 ฿ - 311.384 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 198.4921 ฿ - 198.4921 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.012 in
76.5 mm
|
ไม่ตกแต่ง
|
สแตนเลส
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 229.6564 ฿ - 229.6564 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.248 in
31.7 mm
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 82.7582 ฿ - 82.7582 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.74 in
95.0 mm
|
สแตนเลส
|
สังกะสีอัลลอย
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ