Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.500 in ; LDPE ; สีน้ำเงิน

Side Pull Tab Plug has a diameter range of 13.5 mm | 0.531 in - 15.8 mm | 0.623 in and overall height of 12.7 mm | 0.500 in. The LDPE plug is designed with a side pull tab for ease of removal, even in difficult positions.
รหัสรายการ:

P16A

7000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
7000 - 69999 2.496 ฿
70000 - 279999 2.371 ฿
280000 + 2.255 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 7000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 7000

ราคารวมทั้งหมด:

17,472.00 ฿

7000 x 2.496 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา