Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.530 in ; LDPE ; สีน้ำเงิน

จุกอุดมีแถบดึงด้านข้างมีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 14.7 มม. | 0.580 นิ้ว - 17 มม. | 0.668 นิ้วและความสูงโดยรวม 13.5 มม. | 0.530 นิ้ว ปลั๊ก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงด้านข้างเพื่อความสะดวกในการถอดออกแม้ในตำแหน่งที่ยากลำบาก
รหัสรายการ:

P18A

13782 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.023 ฿
50000 - 199999 1.921 ฿
200000 + 1.824 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

10,115.00 ฿

5000 x 2.023 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา