Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.620 in ; LDPE ; สีน้ำเงิน

จุกอุดมีแถบดึงด้านข้างมีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.7 มม. | 0.815 นิ้ว - 23.7 มม. | 0.933 นิ้วและความสูงโดยรวม 15.7 มม. | 0.620 นิ้ว ปลั๊ก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงด้านข้างเพื่อความสะดวกในการถอดออกแม้ในตำแหน่งที่ยากลำบาก
รหัสรายการ:

P27A

3000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.311 ฿
50000 - 199999 2.195 ฿
200000 + 2.083 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

11,555.00 ฿

5000 x 2.311 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา