Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.780 in ; LDPE ; สีน้ำเงิน

Side Pull Tab Plug has a diameter range of 25.3 mm | 0.995 in - 29.1 mm | 1.145 in and overall height of 19.8 mm | 0.780 in. The LDPE plug is designed with a side pull tab for ease of removal, even in difficult positions.
รหัสรายการ:

P41A

8412 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 2.909 ฿
25000 - 99999 2.765 ฿
100000 + 2.626 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

7,272.50 ฿

2500 x 2.909 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา