Menu Search

จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - 0.500 in ; LDPE ; สีน้ำเงิน

จุกอุดมีแถบดึงด้านข้างมีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 56.7 มม. | 2.231 นิ้ว - 57.4 มม. | 2.261 นิ้วและความสูงโดยรวม 12.7 มม. | 0.500 นิ้ว ปลั๊ก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงด้านข้างเพื่อความสะดวกในการถอดออกแม้ในตำแหน่งที่ยากลำบาก
รหัสรายการ:

P68A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.487 ฿
10000 - 39999 6.162 ฿
40000 + 5.856 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,487.00 ฿

1000 x 6.487 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา