Menu Search

จุกคลายด้านข้าง

มีในสต็อก

จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างแถบ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน ประเภท สั่งซื้อ
4.7427 ฿ - 5.2558 ฿ 86521 มีในสต็อก
21.7 mm
1
5.1665 ฿ - 5.7287 ฿ 913 มีในสต็อก
11.1 mm
2
4.1984 ฿ - 4.649 ฿ 5312 มีในสต็อก
13.4 mm
1
3.1276 ฿ - 3.4622 ฿ 11413 มีในสต็อก
11.2 mm
1
3.8727 ฿ - 4.2876 ฿ 1785 มีในสต็อก
9.5 mm
1
5.4253 ฿ - 6.0053 ฿ 2914 มีในสต็อก
15.1 mm
2
5.8447 ฿ - 6.4782 ฿ 49304 มีในสต็อก
21.5 mm
2
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 140695 มีในสต็อก
13.1 mm
2
4.3099 ฿ - 4.7739 ฿ 25985 มีในสต็อก
15.2 mm
1
4.707 ฿ - 5.2156 ฿ 1912 มีในสต็อก
9.5 mm
2
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465630

ช่วงราคา
5.2558 ฿ - 4.7427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    21.7 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465625

ช่วงราคา
5.7287 ฿ - 5.1665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    11.1 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465626

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.1984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    13.4 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465624

ช่วงราคา
3.4622 ฿ - 3.1276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    11.2 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465622

ช่วงราคา
4.2876 ฿ - 3.8727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    9.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465629

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2914 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    15.1 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

465631

ช่วงราคา
6.4782 ฿ - 5.8447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    21.5 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465627

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    13.1 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; กระบอก ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465628

ช่วงราคา
4.7739 ฿ - 4.3099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    1
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    15.2 mm
จุกอุดแบบมีแถบดึงด้านข้าง - ; เป็นสัน ; ความกว้างแถบ - 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

465623

ช่วงราคา
5.2156 ฿ - 4.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    9.5 mm