Menu Search

มือจับสลัก - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.0 mm | 0.039 in; ความหนาแผงสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in; PA; สีดำ

กุญแจแบบสไลด์ที่แก้ไขได้ง่ายมีคุณสมบัติการเลื่อนสไลด์อย่างรวดเร็วเพื่อปลดตัวจับ
รหัสรายการ:

20036416

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 50.465 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,046.50 ฿

100 x 50.465 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุ PA
ความยาวรูที่เข้ากันได้ 38.5 mm
ความกว้างของรูที่เข้ากันได้ 25.5 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.2 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา