Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่อง - สีดำ ; PA ; 50.0 m | 164.042 ft

ไส้ไก่รัดสายเคเบิลมีช่องเหมาะสำหรับการจัดระเบียบและป้องกันสายไฟฟ้า โดยให้เปลือกที่ทนทานและทนต่อแรงกระแทก โดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น สายไฟสามารถเสียบเข้ากับสายรัดได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือติดตั้งที่เข้ากันได้ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
รหัสรายการ:

SHR-15-6NB

8001 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 5,086.20 ฿
10 - 39 4,827.50 ฿
40 + 4,591.00 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,086.20 ฿

1 x 5,086.20 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
สี สีดำ
สเปเซอร์แบบเกลียว 14.0 mm
คำอธิบาย UL/CSA UL E208749

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา