Menu Search

สกรูหัวฉีดแบบมีรู M6 15.0 10.0 สีเบจ PEEK

สกรูหัวฉีดแบบมีรูพรุนมีการออกแบบที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย รูปทรงหัวที่แข็งแรงช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสและช่วยกระจายน้ำหนักให้ดีขึ้น ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ผลิตจาก PEEK
รหัสรายการ:

20835347

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 119.704 ฿
100 + 113.719 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

2,394.08 ฿

20 x 119.704 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา