จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 5.9295 ฿ |
1000 - 4999 | 5.6305 ฿ |
5000 + | 5.345 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทบุชชิ่ง | เปิด |
---|---|
สี | สีดำ |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | 0.795 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ | 20.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 1 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 25.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.102 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 28.0 mm |
ความหนาแผงสูงสุด | 0.126 in |
ความหนาแผงสูงสุด | 3.2 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.406 in |
ความสูงโดยรวม | 10.3 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E96397 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ