Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 20.6 mm | 0.811 in ; ความยาวโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in ; ความกว้างโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in ;

รหัสรายการ:

ML-L-3BK

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 + 368.806 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,688.06 ฿

10 x 368.806 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของแผงต่ำสุด 3.5 mm
ความสูงโดยรวม 20.6 mm
ความยาวโดยรวม 58.5 mm
ความกว้างโดยรวม 11.0 mm
วัสดุเต็มปลอก โพลีโพรไพลีน
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุ PP

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา