Menu Search

ตัวยึดแม่เหล็ก - ความสูงโดยรวม - 13.3 mm | 0.524 in ; ความยาวโดยรวม - 23.6 mm | 0.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 7.7 mm | 0.303 in ;

รหัสรายการ:

ML-S-1BK

9600 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 + 329.315 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,293.15 ฿

10 x 329.315 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.5 mm
ความสูงโดยรวม 13.3 mm
ความยาวโดยรวม 23.6 mm
ความกว้างโดยรวม 7.7 mm
วัสดุเต็มปลอก โพลีโพรไพลีน
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุ PP

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา