ตัวยึดแม่เหล็ก - แบบฝังที่พอดีกับช่องเจาะของวงกบและให้เอฟเฟกต์แบบฝัง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกแบบดันล็อคสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วหรือขันสกรูเพื่อการยึดที่กระชับขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับความหนาและแรงที่ใช้กับแผงที่แตกต่างกัน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | ความกว้างโดยรวม | วัสดุเต็ม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.921 ฿ - 215.086 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.72 in
18.3 mm
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 84.867 ฿ - 94.036 ฿ | 192 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 363.957 ฿ - 363.957 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.303 in
58.5 mm
|
สีขาว
|
0.433 in
11.0 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 359.108 ฿ - 359.108 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.563 in
39.7 mm
|
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 222.941 ฿ - 247.028 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.157 in
54.8 mm
|
สีดำ
|
0.492 in
12.5 mm
|
โพลีสไตรีน
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 85.062 ฿ - 94.254 ฿ | 38319 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีขาว
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 85.062 ฿ - 94.254 ฿ | 68440 มีในสต็อก |
1.563 in
39.7 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
โพลีโพรไพลีน
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 298.444 ฿ - 578.695 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.126 in
54.0 mm
|
สีดำ
|
|
โพลีโพรไพลีน
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ