Menu Search

หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีดำ ; Nylon 6;PC ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm | 0.079 - 0.165 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.8 mm | 0.425 in

ปลอกยางโพลิคาร์บอเนต (PC) ใช้ร่วมกับลูกสูบไนลอน (แยกจำหน่าย) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักหมุดย้ำสแน็ปสำหรับยึดและต่อแผงสองแผง ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและการถอดออกที่ง่ายและเร็วด้วยมือ โดยเพียงแค่ดันเข้าและออก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการบำรุงรักษา
รหัสรายการ:

SLG-1L-B

389628 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 1.6 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7.5 - 7.7 mm
ความสูงหัว 2.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.8 mm
ความยาวของจุดยึด 9.0 mm
หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) SLPL-1L-B
ประเภทหมุด หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
ประเภท Grommet
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา