| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.329 ฿ |
| 10000 - 399999 | 6.018 ฿ |
| 400000 + | 5.712 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.043 - 0.059 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 1.1 - 1.5 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.236 - 0.24 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.0 - 6.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.071 in |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.335 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.315 in |
| หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | SLPB-1M-B |
| ประเภทหมุด | หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด |
| ประเภท | Grommet |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ