Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.043 - 0.059 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 1.1 - 1.5 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.0 - 6.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.236 - 0.24 in |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.071 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.335 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.315 in |
| หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | SLPB-1M-B |
| ประเภทหมุด | หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด |
| ประเภท | Grommet |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| สี | สีขาว |