Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.401 ฿ |
| 10000 - 399999 | 5.132 ฿ |
| 400000 + | 4.877 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 2.5 - 3.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.295 - 0.303 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.5 - 7.7 mm |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.425 in |
| ความยาวของจุดยึด | 10.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.394 in |
| หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | SLPB-2L-B |
| ประเภทหมุด | หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด |
| ประเภท | Grommet |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |