| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.7656 ฿ |
| 10000 - 399999 | 3.5737 ฿ |
| 400000 + | 3.3953 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ | 4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ | 2.5 - 3.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.5 - 4.6 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.177 - 0.181 in |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 6.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.256 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.1 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.319 in |
| หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | SLPB-2S-B |
| ประเภทหมุด | หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด |
| ประเภท | Grommet |
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ