Menu Search

หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - วงแหวน ; สีดำ ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 5.2 mm | 0.118 - 0.205 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm | 0.335 in

ปลอกยางโพลิคาร์บอเนต (PC) ใช้ร่วมกับลูกสูบไนลอน (แยกจำหน่าย) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักหมุดย้ำสแน็ปสำหรับยึดและต่อแผงสองแผง ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและการถอดออกที่ง่ายและเร็วด้วยมือ โดยเพียงแค่ดันเข้าและออก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการบำรุงรักษา
รหัสรายการ:

SLG-3M-B

130818 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.329 ฿
10000 - 399999 6.018 ฿
400000 + 5.712 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,329.00 ฿

1000 x 6.329 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.0 - 6.1 mm
ความสูงหัว 1.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.5 mm
ความยาวของจุดยึด 9.5 mm
หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) SLPB-3M-B
ประเภทหมุด หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
ประเภท Grommet
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา