Menu Search

หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีดำ ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm | 0.079 - 0.165 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.4 mm | 0.37 in

ลูกสูบไนล่อน 6/6 สำหรับใช้ร่วมกับปลอกยางโพลีคาร์บอเนต (แยกจำหน่าย) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักหมุดย้ำสแน็ปสำหรับยึดและต่อแผงสองแผง ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและการถอดออกที่ง่ายและเร็วด้วยมือ โดยเพียงแค่ดันเข้าและออก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการบำรุงรักษา
รหัสรายการ:

SLPB-1L-B

519004 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.846 ฿
10000 - 399999 5.554 ฿
400000 + 5.276 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,846.00 ฿

1000 x 5.846 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.2 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7.5 - 7.7 mm
หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) SLG-1L-B
ประเภทหมุด หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
ประเภท ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา