Menu Search

หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด - ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก ; สีขาว ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.6 mm | 0.26 in

ลูกสูบไนล่อน 6/6 สำหรับใช้ร่วมกับปลอกยางโพลีคาร์บอเนต (แยกจำหน่าย) รวมกันเป็นชุดประกอบสลักหมุดย้ำสแน็ปสำหรับยึดและต่อแผงสองแผง ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งและการถอดออกที่ง่ายและเร็วด้วยมือ โดยเพียงแค่ดันเข้าและออก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการบำรุงรักษา
รหัสรายการ:

SLPB-1S-W

509227 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.318 ฿
10000 - 399999 3.155 ฿
400000 + 2.997 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,318.00 ฿

1000 x 3.318 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาของประตูที่เข้ากันได้ 2.0 - 4.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.5 - 4.65 mm
หมายเลขชิ้นส่วนที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) SLG-1S-B, SLG-1S-W
ประเภทหมุด หมุดขอเกี่ยวแบบกดยึด
ประเภท ลูกสูบที่จับยึดขนาดเล็ก
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี สีขาว

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา