Menu Search

PEEK หัวต่ำ สกรูเครื่องจักร - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวเกลียว-10.0 mm | 0.394 in

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
รหัสรายการ:

1440349

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 127.393 ฿
250 - 999 121.022 ฿
1000 + 114.971 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

3,184.83 ฿

25 x 127.393 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.0 mm
ความสูงหัว 3.1 mm
ขนาดเกลียว M4
ความยาวเกลียว 10.0 mm
รูปแบบหัว Low Round Head
ประเภทไดรฟ์ หัวดาว
ประเภทสกรู สกรูหัว
สี สีน้ำตาลอ่อน
วัสดุ PEEK
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
มาตรฐาน UL

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา