Menu Search

ฝาครอบสกรูหัวจม - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - 8M4 ; ; ; สีดำ

The main purpose of this cap is to isolate the head of a metal screw.
รหัสรายการ:

1339687

3004 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.3066 ฿
10000 - 39999 2.1906 ฿
40000 + 2.0791 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,306.60 ฿

1000 x 2.3066 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 8. M4
ความสูงโดยรวม 6.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา