Menu Search

ฝาครอบสกรูหัวจม - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - 1/4M5 ; ; ; สีดำ

ฝาครอบสกรูนี้ทำจากยางซิลิโคนสีดำที่ Shore A 55 สามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิการทำงานได้ตั้งแต่ต่ำสุด - 40 C ถึงสูงสุด + 150 C แนะนำสำหรับสกรูหัวจมกลมขนาด M5
รหัสรายการ:

SC1-M5

810 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.3833 ฿
10000 - 39999 7.964 ฿
40000 + 7.5669 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,383.30 ฿

1000 x 8.3833 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/4. M5
ความสูงโดยรวม 7.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา