Menu Search

Soft Knurled Caps

มีในสต็อก

Soft Knurled Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They have a knurled exterior and are manufacured from a soft, durable TPE/TPV that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE/TPV, , PE-LD
Colour: Blue, , Red
Material Flammability Standard:

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ID ขนาดเกลียว สี วัสดุ D H เกลียวมาตรฐาน สั่งซื้อ
7.563 ฿ - 7.563 ฿ 51300 มีในสต็อก
25.6 mm
M25-M26; 3/4 in
สีน้ำเงิน
TPE
25.6 mm
22.0 mm
Metric
5.016 ฿ - 5.016 ฿ 63000 มีในสต็อก
20.8 mm
M20-M22; 1/2 in
สีน้ำเงิน
TPE
20.8 mm
18.6 mm
Metric
11.837 ฿ - 11.837 ฿ 31500 มีในสต็อก
35.4 mm
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
สีน้ำเงิน
TPE
35.4 mm
21.5 mm
Metric
3.299 ฿ - 3.299 ฿ 300000 มีในสต็อก
13.0 mm
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
สีน้ำเงิน
TPE
13.0 mm
12.4 mm
UNF
30.722 ฿ - 30.722 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
62.0 mm
M56 - M58; 2 in
สีน้ำเงิน
TPE
62.0 mm
28.0 mm
Metric
20.022 ฿ - 20.022 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
48.5 mm
M50; 1-1/2 in
สีน้ำเงิน
TPE
48.5 mm
26.4 mm
UNF
13.145 ฿ - 13.145 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
41.3 mm
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
สีน้ำเงิน
TPE
41.3 mm
20.8 mm
UNF
3.058 ฿ - 3.058 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
11.3 mm
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
สีน้ำเงิน
TPE
11.3 mm
12.4 mm
UNF
3.874 ฿ - 3.874 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.3 mm
M169; 5/8 in; 3/8 in
สีน้ำเงิน
TPE
17.3 mm
13.0 mm
UNF
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 24.4 mm 25.6 mm สีน้ำเงิน TPE

20592707

ช่วงราคา
7.563 ฿ - 7.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M25-M26; 3/4 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • D
    25.6 mm
  • d
    24.4 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 19.8 mm 20.8 mm สีน้ำเงิน TPE

20592691

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 5.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20-M22; 1/2 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • D
    20.8 mm
  • d
    19.8 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 31.7 mm 35.4 mm สีน้ำเงิน TPE

20592714

ช่วงราคา
11.837 ฿ - 11.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • D
    35.4 mm
  • d
    31.7 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 12.3 mm 13.0 mm สีน้ำเงิน TPE

20592677

ช่วงราคา
3.299 ฿ - 3.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    UNF
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • D
    13.0 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 59.2 mm 62.0 mm สีน้ำเงิน TPE

20592745

ช่วงราคา
30.722 ฿ - 30.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M56 - M58; 2 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • D
    62.0 mm
  • d
    59.2 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 44.3 mm 48.5 mm สีน้ำเงิน TPE

20592738

ช่วงราคา
20.022 ฿ - 20.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M50; 1-1/2 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • เกลียวมาตรฐาน
    UNF
  • D
    48.5 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 37.5 mm 41.3 mm สีน้ำเงิน TPE

20592721

ช่วงราคา
13.145 ฿ - 13.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • เกลียวมาตรฐาน
    UNF
  • D
    41.3 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 9.6 mm 11.3 mm สีน้ำเงิน TPE

20592660

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 3.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    UNF
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • D
    11.3 mm
ฝาลายร่องแบบนิ่ม 15.6 mm 17.3 mm สีน้ำเงิน TPE

20592684

ช่วงราคา
3.874 ฿ - 3.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M169; 5/8 in; 3/8 in
  • เกลียวมาตรฐาน
    Metric
  • เกลียวมาตรฐาน
    GAS
  • เกลียวมาตรฐาน
    UNF
  • D
    17.3 mm